Nuevos Axioline Smart Elements para la distribución de potencial

27.03.2023
Axioline Smart Elements

La gama de módulos de salida digital Axioline Smart Elements de Phoenix Contact se ha ampliado con tres Smart Elements para la distribución de potencial directamente en la estación de E/S.

Estos Smart Elements proporcionan una tensión de alimentación de E/S de 24 V UP y la tierra correspondiente (GND), que se alimenta en el lateral de una placa posterior Axioline F. Así, permiten la conexión de sensores con tecnología de conexión de dos o tres conductores, cuyas líneas de señal se conectan a Smart Elements de entrada digital con tecnología de conexión de un solo conductor. Además, se pueden conectar actuadores con tecnología de conexión de dos conductores, cuyas líneas de señal se conectan a los Smart Elements de salida digital con tecnología de conexión de un solo conductor. En caso de cortocircuito o sobrecorriente, un fusible electrónico interno protege los periféricos conectados. El estado del fusible se indica mediante el LED de estado correspondiente.

Otra variante proporciona tanto la tensión de alimentación de E/S de 24 V UP como la tierra correspondiente (GND). Si se necesita un máximo de ocho entradas digitales con tecnología de conexión de tres conductores, con ello se puede ahorrar una ranura para Smart Elements en la placa posterior de Axioline F.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas