Nuevo acoplador de bus para Ethernet
Con el nuevo acoplador de bus Inline para Modbus/TCP (UDP) IL ETH BK-PAC, Phoenix Contact amplía su cartera de productos para el diseño de soluciones de E/S remotas en el armario de control.
El acoplador de bus con índice de protección IP20 admite todos los módulos de E/S Inline disponibles, incluidos los módulos de derivación para abrir una derivación de bus remoto. Este complementa con otra red la cartera de la nueva generación de acopladores de bus Inline compactos. El nuevo acoplador de bus con dos puertos RJ45 permite el cableado de líneas y detecta automáticamente la red y la velocidad del bus local. La capacidad de actualización del firmware implica que siempre se puede cargar el último firmware en el equipo. El acoplador de bus se conecta a los sistemas de control para Modbus/TCP (UDP) o directamente a un PC. En combinación con un PC, la programación y el control pueden realizarse con lenguajes de alto nivel. A través de la gestión basada en web integrada, se puede recuperar tanto la información estática, como los datos técnicos del equipo y la información dinámica, como la configuración actual del bus local. Para aumentar la seguridad de red, se pueden bloquear específicamente puertos individuales no utilizados a través de la gestión basada en web.