Nuevas semicubiertas para cajas universales

14.10.2022
Caja UCS con semicubierta y tecnología de conexión

Las nuevas semicubiertas UCS HH 87-87 están disponibles para el sistema de cajas UCS de Phoenix Contact.

Las semicubiertas con dimensiones de 87 mm x 87 mm son adecuadas para la construcción de equipos especialmente compactos en diversas aplicaciones, p. ej. en aplicaciones de sensores. Las dos profundidades de construcción de 47 mm y 67 mm ofrecen un alto grado de flexibilidad en la aplicación. Las semicubiertas de policarbonato están disponibles en gris claro (RAL 7035) y en negro (RAL 9005) y están diseñadas para un rango de temperatura de -40 a +100 °C.

Completan el sistema de cajas UCS, particularmente apto para el empleo en sistemas embebidos. Gracias al sistema modular, la serie UCS puede adaptarse de forma personalizada a la aplicación deseada.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications