Nuevas funciones mediante la actualización para Edge-PC
Para transferir la información de la red local a una solución en la nube, Phoenix Contact completa la solución del Internet industrial de las cosas con la actualización del firmware 2022.0 para los Edge-PC EPC 1502 y EPC 1522.
Las funcionalidades avanzadas del Edge Device ofrecen una convergencia total de OT a IT y proporcionan una solución de monitorización o análisis de datos que permite interpretarlos a través de sencillos paneles de mando.
En concreto, el firmware amplía las funciones de interfaz. Ahora se puede configurar fácilmente una conexión inalámbrica a Internet a través de WLAN y se puede facilitar una visualización rentable a través del DisplayPort. Node-RED, InfluxDB Chronograf o Docker se administran localmente. Al actualizar todo el software Edge preinstalado y los paquetes preinstalados, es posible el intercambio de variables entre PLCnext Engineer y Node-RED de forma sencilla. Asimismo, se ha simplificado el almacenamiento de grandes conjuntos de datos en la base de datos local y la transferencia a una solución en la nube. La actualización estará disponible a partir de finales de mayo de 2022.