Monitorización de corriente simplificada
Con la nueva unidad de medición de corriente CMU DC, Phoenix Contact ofrece una solución claramente comprensible y compacta para la monitorización de corriente. Las instalaciones existentes pueden ampliarse fácilmente para incluir una monitorización práctica de la energía y la utilización gracias a su capacidad de puenteo.
La monitorización de corriente CMU DC detecta cargas del sistema y advierte con antelación de un fallo. Se visualiza directamente en la pantalla óptica del equipo o por señal remota. Con una anchura de 8 mm, la unidad de medición de corriente no solo ahorra espacio en el armario de control, sino que también está lista para funcionar en un abrir y cerrar de ojos gracias a su manejo intuitivo y a su inteligente capacidad de puenteo mediante el programa de bornas para carril Clipline complete. La CMU DC se basa en señales visuales claras: una indicación LED en la parte frontal muestra el estado actual de la carga, mientras que un mensaje de advertencia adicional le avisa cuando se alcanzan los valores umbrales definidos. Como alternativa a la superación del valor umbral, la unidad de monitorización de corriente transmite el valor actual para análisis de tendencias o simples evaluaciones energéticas en incrementos de 0,1 A mediante señal remota. De este modo, se garantizan la monitorización remota de la utilización y la máxima transparencia.
Gracias a su reducida anchura, la CMU DC es una solución estrecha para situaciones de montaje con poco espacio. La unidad de medición de corriente puede integrarse rápidamente gracias a su posibilidad de puenteo directa con el programa de bornas para carril Clipline complete. Esto reduce el trabajo de cableado considerablemente. El valor umbral puede ajustarse sin software adicional mediante conmutadores giratorios laterales.