Modernización de redes con extensores Ethernet Gigabit

28.04.2023
Dos extensores Ethernet Gigabit con cable de 2 hilos y cable coaxial

Los nuevos extensores Ethernet Gigabit de Phoenix Contact permiten Ethernet de alta velocidad a través de cualquier cable de 2 hilos o cables coaxiales. Con los equipos se pueden conseguir alcances de hasta un kilómetro.

Los cables existentes pueden seguir utilizándose para aplicaciones Ethernet de banda ancha. De este modo, los equipos apoyan la modernización de las estructuras de red existentes y contribuyen a ahorrar costes. Los extensores Ethernet Gigabit se adelantan así al estándar Ethernet. Así se consigue un alcance máximo de 100 metros a 1 GBit/s en cables Ethernet especificados para este fin.

Con las funciones Power over Link (PoL) y Power over Ethernet (PoE), pueden alimentarse con tensión toda la red de extensores Ethernet Gigabit y los dispositivos PoE conectados a través del cable de datos. Esto elimina la necesidad de montar fuentes de alimentación en los equipos PoE remotos, simplificando la instalación mediante Plug and Play. Esto permite una rápida puesta en servicio de estaciones remotas, como puntos de acceso WLAN, controles de puertas y portones o terminales de acceso, sin necesidad de instalar allí fuentes de alimentación adicionales, baterías o paneles solares.

Los extensores Ethernet Gigabit son especialmente adecuados para la videovigilancia, ya que la moderna tecnología de vídeo plantea grandes exigencias a una infraestructura de red a veces muy extensa, aunque en muchos casos se siguen tendiendo cables coaxiales.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas