Material de rotulación sostenible para todos los componentes del armario de control
En respuesta a los crecientes requisitos de soluciones sostenibles, Phoenix Contact presenta una amplia gama de materiales de rotulación sostenibles para la identificación industrial.
Las nuevas soluciones de rotulación sostenibles de Phoenix Contact contribuyen a reducir la huella de CO₂ global de un armario de control. Los materiales de rotulación que ahorran recursos se crean procesando materiales de desecho reciclados y diseños de productos optimizados en cuanto a residuos. En términos de calidad, no tienen nada que envidiar a los productos convencionales. Si opta por una alternativa sostenible, puede confiar en las mismas propiedades técnicas y ópticas del material, así como en la calidad de impresión y la durabilidad. Calidad sin concesiones y con una huella de CO₂ significativamente reducida, en algunos casos más del 80 %. La cartera de productos sostenibles incluye más de 60 artículos diferentes para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones dentro y fuera de un armario de control. Con esta línea de productos coordinada sistémicamente, Phoenix Contact subraya su papel de pionero en la identificación industrial sostenible y apoya a las empresas en la consecución de sus objetivos climáticos propios y globales. Los materiales de rotulación sostenibles complementan el surtido existente y ofrecen una alternativa innovadora que combina la responsabilidad ecológica con una calidad probada.