Kits de cajas para la protección integral y la conexión eléctrica de diferentes placas de circuito impreso

27.03.2023
Kit de cajas para alojar una placa de circuito electrónico con todos los componentes para el montaje

Las cajas para electrónica garantizan la seguridad y la protección de la electrónica. Los kits de cajas de Phoenix Contact facilitan la selección de una caja completa para la creación rápida de prototipos.

Tanto para el montaje mecánico en un carril DIN según DIN EN 60715 como en el exterior del armario de control, el sistema de cajas a medida ofrece una base sólida, además de componentes integrables para las interfaces. Para alojar una placa de circuito electrónico que incluya la tecnología de conexión adecuada, los kits contienen todos los componentes que se necesitan para montar una caja completa y de uso inmediato. En el campo de la electrónica industrial, los equipos individuales y los montajes de prueba, hasta las pequeñas series, pueden realizarse de forma rápida y económica.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas