Interfaz fiable para un acoplamiento ciego de conexiones enchufables modulares
El nuevo marco de acoplamiento de la familia de productos HEAVYCON de Phoenix Contact ofrece una instalación con ahorro de tiempo y el mantenimiento de sistemas enchufables y otras aplicaciones, en los que no pueden verse las interfaces.
Los elementos guía adelantados permiten un establecimiento de contacto ciego y seguro de conexiones enchufables. El lado del macho y el lado de la hembra se alinean entre sí gracias al apoyo oscilante de los marcos. Una de las principales ventajas es el equipamiento ligero de los marcos con insertos de contactos modulares. Esto se realiza fácilmente mediante resortes de encaje. Mediante la combinación de distintos medios de transmisión en un marco de acoplamiento se logra una interfaz personalizada y compacta. La amplia gama de insertos de contactos modulares de la familia de productos HEAVYCON facilita para cada aplicación los insertos adecuados para la transmisión de señales, datos, potencia y aire comprimido. Los marcos de acoplamiento robustos de fundición inyectada de zinc son seguros contra el contacto de los dedos y están disponibles en los tamaños usuales en el mercado B6 a B24 con de dos a seis ranuras.