Insertos de contactos push-in con bloqueo Click-in

19.05.2022
Insertos de contactos de polos fijos Click-in HEAVYCON

Los conectores industriales HEAVYCON de Phoenix Contact se utilizan para el cableado desde el armario de control hasta el nivel de campo. Ahora la gama de productos se amplía para incluir nuevos insertos de contactos push-in de polos fijos con bloqueo Click-in.

Por primera vez, es posible una instalación sencilla, completa y sin herramientas. El anterior atornillado de los insertos de contactos se sustituye por un bloqueo seguro, audible y perceptible en la carcasa del conector. A prueba de golpes y seguro contra vibraciones, el inserto de contactos Click-in permite una conexión enchufable fiable. Esta solución de montaje, junto con la tecnología de conexión push-in, ofrece un fácil manejo y un considerable ahorro de tiempo. Incluso la conexión PE se realiza con los nuevos insertos de contactos Click-in mediante un enchufe directo con conexión push-in. Se proporciona una flexibilidad adicional insertando mazos de cables preconfeccionados en la carcasa empotrada, ya sea desde el interior del armario de control o desde el exterior.

Los nuevos insertos de contactos push-in con bloqueo Click-in están disponibles en los tamaños B06, B10, B16 y B24. Hay una variante macho y una hembra para cada tamaño. Se adaptan a todas las carcasas de plástico y metal de las series HEAVYCON STANDARD y EVO.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications