High Power Charging hasta 500 kW – ahora para CCS de tipo 1

27.01.2022
Cables de carga CCS de tipo 1 para High Power Charging hasta 500 kW

Los cables de carga DC CHARX connect para la High Power Charging (HPC) ultrarrápida ahora también se suministran para el estándar de carga americano CCS de tipo 1. El sistema HPC se completa con múltiples accesorios.

Los cables de carga CCS refrigerados por líquido alcanzan potencias de carga permanentes de hasta 500 kW sin comprometer el manejo y la seguridad. De este modo, la batería de los vehículos eléctricos volverá a estar cargada en unos pocos minutos. Con el pasamuros opcional, la instalación del cable de carga se realiza con rapidez y seguridad en el poste de carga. El cable de carga flexible, la zona de agarre de goma en el conector de carga y un asa de cable disponible por separado garantizan un manejo cómodo. También se ofrece una unidad de refrigeración pasiva, que bombea refrigerante de agua y glicol respetuoso con el medio ambiente a través del cable y del conector de carga durante el proceso de carga. Mediante el circuito de refrigeración semiabierto puede rellenarse fácilmente el refrigerante durante el mantenimiento.

Además, los conectores de carga HPC inteligentes ofrecen numerosas opciones de monitorización para una mayor seguridad y transparencia, así como un mantenimiento oportuno: gracias a la medición precisa de la temperatura con un total de cinco sensores, el proceso de carga es absolutamente seguro. La intensidad de la refrigeración puede controlarse eficazmente y según la demanda. El sensor de posición y choque integrado proporciona información sobre la situación actual del conector de carga. Un sensor de fugas monitoriza permanentemente el interior del conector de carga en busca de fugas de refrigerante. La evaluación de estos datos de los sensores a través de la interfaz de bus CAN integrada permite realizar un mantenimiento preventivo orientado al desgaste. Mediante los kits de reparación disponibles por separado, pueden sustituirse fácilmente la cara enchufable y los contactos de potencia en lugar de todo el cable de carga durante el mantenimiento sin interrumpir el circuito de refrigeración.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications