Fuente de alimentación estrecha con una elevada densidad de potencia

31.03.2022
Fuente de alimentación UNO POWER

La nueva generación de fuentes de alimentación estrechas UNO POWER de Phoenix Contact convence por su sencillo diagnóstico del sistema mediante el LED DC OK y el contacto de relé de conmutación.

Gracias a su alta densidad de potencia, las fuentes de alimentación son la solución para aplicaciones industriales con limitaciones de espacio.

Los equipos son especialmente adecuados para su uso en aplicaciones industriales y en infraestructuras urbanas. En la fabricación de maquinaria, las fuentes de alimentación son especialmente adecuadas para instalaciones pequeñas con requisitos básicos. En la infraestructura urbana, los equipos convencen por su capacidad Power over Ethernet para márgenes de tensión de 48 V a 56 V. Con una potencia de 240 W, la fuente de alimentación puede alimentar a varios consumidores finales PoE, p. ej., combinación con un switch PoE. Gracias a su poca anchura, también se ahorra espacio en el armario de control. Los equipos se pueden apilar sin distancia mínima a módulos adyacentes. Gracias a las bajas pérdidas de marcha en vacío de menos de 0,3 W y a un rendimiento optimizado, el uso de la fuente de alimentación UNO POWER ahorra mucha energía en comparación con los productos habituales. Con rendimientos superiores al 94 % con carga nominal, muy poca energía eléctrica se transforma en energía térmica. La eficiente tecnología en la pequeña carcasa cubre cargas de 25 a 480 W.

Para el diagnóstico sencillo del sistema, se ofrece en las clases de potencia de 120 a 480 W un contacto de relé flotante. El rango de temperatura de -40 a +70 °C hace que los equipos sean flexibles para instalaciones exteriores. Esto significa que el equipo puede arrancarse de forma fiable incluso en condiciones de frío extremo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications