Filtros de aplicación universal

23.05.2022
Filtro en carril DIN

La nueva gama de filtros de Phoenix Contact consta de filtros de red monofásicos con y sin circuito de protección contra sobretensiones integrado.

Los filtros CEM de aplicación universal, que se pueden montar en carriles DIN, tienen un índice de protección IP20. Como complemento a los filtros para sistemas de alimentación, existe un filtro con protección contra sobretensiones integrada para señales de la tecnología de medición, control y regulación. Los filtros para el montaje en carriles DIN se suministran todos en el diseño COMPLETE line.

Las variantes de producto SFP2 ofrecen una protección eficaz contra sobretensiones transitorias e interferencias de alta frecuencia. La protección contra sobretensiones integrada protege contra sobretensiones tanto en el lado de entrada como en el de salida del filtro. Los filtros de las familias de productos FIL tienen puntos de embornaje PE adicionales. Esto mejora el efecto de filtrado de las interferencias de alta frecuencia entre los hilos activos y el potencial de masa. De este modo, también se consigue una instalación optimizada para la compatibilidad electromagnética (CEM) y un mayor efecto protector con los filtros CEM en carcasas de plástico. Los nuevos filtros CEM están disponibles con tecnología de conexión push-in y por tornillo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications