Facturación de los procesos de carga de acuerdo con la ley de calibración y medición
Con los controles de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact, los procesos de carga ahora también pueden facturarse de conformidad con la ley de calibración.
Un paquete coordinado y precertificado que consta de una pantalla integrada, un contador de energía de firma, el software del controlador y la documentación de un solo proveedor facilita la calibración rápida y rentable de la estación de recarga.
Gracias al software y al hardware, que ya se han sometido a pruebas de conformidad, el proceso de certificación de la aplicación del cliente se simplifica considerablemente. Ya se han elaborado los documentos necesarios que se han de presentar al organismo de certificación, y que sirven de base para la documentación, los cuales incluyen descripciones, listas de piezas, modelos 3D y un diagrama de cableado.
El paquete se completa con los informes de pruebas y las experiencias obtenidas durante la certificación VDE de la aplicación de ejemplo. Esta solución coherente evita que el proceso de certificación se deba repetir, lo que conlleva un gran gasto de tiempo y dinero.