Ergonomía y productividad combinadas en una nueva mesa de montaje

20.04.2026
Un hombre sentado trabajando en un armario de control sobre una mesa de montaje

Hoy más que nunca, la eficiencia es un factor decisivo en la fabricación de armarios de control. La escasez de mano de obra cualificada y los crecientes requisitos en materia de ergonomía obligan a las empresas a replantearse sus conceptos de producción. Estas cada vez buscan más soluciones flexibles para que sus procesos de montaje y cableado sean más eficaces y ergonómicos al mismo tiempo.

Este es precisamente el objetivo de la nueva estación de trabajo móvil de Phoenix Contact: una mesa de montaje flexible que apoya el flujo de fabricación y reduce los residuos de acuerdo con el enfoque Lean. El carro de montaje sirve como portapiezas para armarios de control y placas de montaje y se puede ajustar en altura de forma manual y continua. El ajuste de la inclinación permite realizar cómodamente diferentes pasos de trabajo en distintas posturas corporales. El resultado son procesos optimizados, mejores condiciones de trabajo y un aumento significativo de la productividad. Los clientes se benefician de una solución móvil y personalizable que puede integrarse a la perfección en diversos conceptos de fabricación y permite trabajar cómodamente con la espalda en distintas posiciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management