El fusible de baja intensidad electrónico para el carril DIN

28.04.2023
Cinco PTCB eFuse puenteados entre sí para una instalación rápida y sencilla

Con los interruptores para protección de equipos PTCB eFuse de Phoenix Contact, las corrientes nominales inferiores a 1 A ahora también están protegidas electrónicamente. Funciones como el mensaje de estado y la posibilidad de reinicio in situ y a distancia proporcionan ventajas que antes solo estaban disponibles cuando se protegían corrientes nominales mayores.

Esto facilita la detección inequívoca de errores y contribuye a su localización precisa y a su rápida nueva disponibilidad. Se acortan los tiempos de reacción en comparación con las protecciones por fusible convencionales. Las nuevas instalaciones con corrientes nominales <1 A pueden planificarse fácilmente con los interruptores para protección de equipos. Gracias a la ajustabilidad de los productos, el valor exacto de la corriente puede ajustarse en cualquier momento. Hasta la aplicación definitiva, los cambios en las cargas pueden afrontarse con flexibilidad sin tener que intercambiar productos. La baja pérdida de tensión en el interruptor de protección permite tramos de cable largos hasta el consumidor. Esto significa que las aplicaciones descentralizadas, en particular, se alimentan y protegen de forma segura. La estructura con PTCB eFuse puede ampliarse en cualquier momento, de modo que las instalaciones existentes con fusibles de cristal, por ejemplo, también pueden convertirse a los nuevos productos sin dudarlo.

Además, los fusibles de baja intensidad ofrecen más espacio en el armario de control gracias a su distribución de potencial de positivo y negativo integrada. El hecho de que puedan combinarse y puentearse con el programa completo de bornas para carril Clipline complete también facilita la configuración de las aplicaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas