Dispositivo de montaje ergonómico para la fabricación de regleteros de bornas

21.01.2026
Fabricación de regleteros de bornas con el dispositivo de montaje DIN Rail Fixture

Con el dispositivo de montaje ergonómico BS-DIN Rail Fixture de Phoenix Contact se pueden fabricar regleteros de bornas de forma cómoda y segura. Las bornas atornillables fijan de forma fiable el carril DIN, de modo que dejan ambas manos libres para el equipamiento.

Mediante la función de rotación y deslizamiento, el dispositivo se puede girar y ajustar con flexibilidad. La visión de la superficie de trabajo es óptima. Esto también facilita un montaje cómodo de los marcadores de bornas. Con la escala de medición integrada pueden medirse de forma fiable dimensiones absolutas y distancias relativas entre componentes. Las tuercas correderas adicionales permiten alojar otras bornas, lo que permite fabricar varios regleteros de bornas pequeños en paralelo. El juego incluye el alojamiento para carril DIN, dos bornas a ambos lados para la sujeción del carril DIN y una escala relativa para la medición de distancias. Compatible con la estación de trabajo BS-WS Assembly de Phoenix Contact, el dispositivo mejora la ergonomía, aumenta la seguridad laboral y ahorra un tiempo valioso durante el montaje. Garantiza la estabilidad y la eficacia en la producción precisa de regleteros de bornas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas