Controlador modular con integración KNX

18.05.2026
Imagen del controlador Catan C1 de Phoenix Contact con pantalla a color integrada, entradas y salidas modulares y series de conexiones laterales para la automatización de edificios

Con Catan C1, Phoenix Contact presenta un sistema de control para la automatización de edificios que combina una arquitectura abierta, la capacidad de ampliación modular y la interoperabilidad. Como parte de la familia de productos del mismo nombre, Catan C1 está diseñado para una larga vida útil, facilidad de mantenimiento y reutilización.

Catan C1 se basa en una lógica de plataforma abierta que admite tanto los enfoques de automatización establecidos como los métodos de software modernos. La ingeniería, la puesta en servicio y la gestión de todo el ciclo de vida se benefician de herramientas flexibles – desde bloques de función estructurados hasta la integración de aplicaciones adicionales. Esto facilita la adaptación de los sistemas existentes y reduce la complejidad de los proyectos.
El propio hardware tiene un diseño modular y puede ampliarse desde una sala individual compacta hasta aplicaciones de diferentes gremios. Los módulos de pantalla y ampliación complementarios facilitan el manejo, el diagnóstico y la ampliación del nivel de E/S. El diseño del equipo sigue los estándares de calidad industrial y está optimizado para el armario de control, incluyendo materiales de carcasa robustos, opciones de montaje sin herramientas y una estructura clara del suministro, la comunicación y las E/S.

El sistema de control se basa en el ecosistema PLCnext Technology y permite la integración en infraestructuras KNX a través de interfaces y ecosistemas adecuados, por ejemplo, mediante soluciones de Symcon.

Para la integración en infraestructuras de edificios existentes, Catan C1 dispone de interfaces, bibliotecas o soluciones de socios adecuadas para protocolos y sistemas comunes. Esto incluye, en particular, la integración en entornos KNX a través de soluciones basadas en IP como Symcon, entre otras. El controlador también puede integrarse en sistemas IT y en la nube para que la iluminación, el sombreado, la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) o la gestión de la energía puedan orquestarse de forma estandarizada.

La familia de productos Catan se diseñó de acuerdo con los principios de la economía circular y cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® (bronce). Los aspectos más importantes son la transparencia de los materiales, el diseño duradero, la facilidad de mantenimiento y la reutilización. El diseño modular favorece especialmente los escenarios de reequipamiento y prolonga la vida útil in situ. Las aplicaciones típicas incluyen la automatización de salas para la iluminación, el sombreado y la ventilación, la automatización de edificios en distintos gremios, incluida la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la monitorización y los mensajes de avería, la gestión de la energía con gestión de consumo y transparencia, así como escenarios de modernización en edificios existentes con migraciones sucesivas e infraestructuras híbridas. "Con Catan C1, ofrecemos a los integradores y operadores una plataforma abierta y ampliable modularmente que puede integrarse a la perfección en entornos basados en KNX, por ejemplo, a través de Symcon. Esto significa que las infraestructuras existentes pueden seguir utilizándose y que los proyectos en edificios existentes pueden ampliarse de forma sostenible y realizarse con eficacia en edificios nuevos", afirma Steffen Mehnert, director de Industry Management and Automation en Phoenix Contact.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management