Control de carga AC CHARX control modular: versión de software 1.9.0 y nueva app móvil

18.05.2026
CHARX control modular con la versión de software 1.9.0 y una nueva app para la puesta en servicio de la infraestructura de recarga AC

Phoenix Contact amplía el alcance de funciones de sus controles de carga AC CHARX control modular: con la autenticación automatizada de acuerdo con la norma ISO 15118-2 (plug and charge) y la configuración inicial guiada a través de la app, los controladores admiten funciones adicionales para el funcionamiento conforme a la norma de la infraestructura de recarga AC.

La versión de software 1.9.0 añade a las series SEC 3050 y SEC 3150 la función plug and charge conforme a la norma ISO 15118-2 y la certificación Hubject. Al mismo tiempo, Phoenix Contact presenta una app móvil que guía a los instaladores eléctricos a través de la configuración inicial de las estaciones de recarga AC y los cargadores domésticos.

Plug and charge y certificación Hubject
Con la actualización, CHARX control modular admite la autenticación y facturación automáticas de los procesos de carga. La certificación Hubject garantiza la interoperabilidad en el mayor ecosistema plug and charge mundial y reduce el esfuerzo de certificación individual para los operadores y fabricantes. El software también cumple los requisitos de la AFIR y sienta así las bases para su implementación en toda la UE.

Ampliaciones técnicas
Además de plug and charge, la versión integra más actualizaciones de seguridad y protocolos, como OCPP 1.6J, ISO 15118-2 y parches de seguridad adicionales.

App móvil para la puesta en servicio
La nueva app permite a los instaladores de infraestructuras de recarga parametrizar los puntos de recarga de forma guiada. Esto incluye la asignación de denominaciones únicas, ajustes de la gestión de consumo e incluso la selección del modo de autorización. Se conecta al controlador mediante WLAN ad hoc o una red existente y es compatible con Android e iOS. Para más ajustes, puede acceder directamente a la gestión basada en web integrada. La app reduce las fuentes de error durante la configuración inicial y acorta los tiempos de instalación. Los operadores se benefician de una implementación conforme a las normas, una sólida arquitectura de seguridad y la preparación para futuras funciones mediante actualizaciones de software.

La versión de software 1.9.0 ya está disponible en el área de descargas de la página del artículo correspondiente. La app móvil se lanzará para Android e iOS.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management