Conexiones de pantalla para la placa de circuito impreso

31.08.2022
Abrazadera de pantalla SH-PCB

Phoenix Contact amplía su cartera de tecnología de conexión para placa de circuito impreso para la transmisión de datos con la nueva abrazadera de pantalla soldable SH-PCB 6.

La borna se utiliza para una puesta a tierra fiable de la pantalla del cable y contribuye a la protección CEM. Es adecuada para diámetros de pantalla de 3 a 6 mm y reduce las impedancias en la descarga de señales perturbadoras gracias a la superficie de pantalla de gran tamaño.

Phoenix Contact ofrece tecnología de conexión para placa de circuito impreso para todos los estándares de Ethernet industrial habituales, p. ej. PROFINET. Con bornas y conectores para placa de circuito impreso para Ethernet-APL se ofrece una amplia cartera de productos para Single Pair Ethernet con la que pueden integrarse equipos de campo inteligentes en entornos Ethernet basados en switch durante la automatización de procesos.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications