Conectores push-in para cajas para electrónica

23.08.2021
Tecnología de conexión ICS

Phoenix Contact amplía la variedad de conexiones para cajas para electrónica de la serie ICS con conectores con conexión por resorte push-in en paso de 3,5 mm.

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso han sido diseñados para corrientes hasta 8 A y tensiones hasta 300 V. Están disponibles en versiones de cuatro y cinco polos. El elemento de codificación integrado en las piezas del conector proporciona una protección de ocultación fiable. Los conectores y las carcasas de base se codifican fácilmente entre sí en la primera conexión.

Los conectores push-in son compatibles con el programa de tecnología de conexión existente. Además de conectores para placa de circuito impreso codificables en paso de 3,5 mm o 5,0 mm con conexión por tornillo y conexión por resorte push-in, Phoenix Contact también ofrece para la serie de cajas ICS conexiones de equipo estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications