Conectores placa a placa hasta 28 GBit/s

15.06.2023
Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH

Phoenix Contact permite ahora alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 28 GBit/s con los nuevos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH FR, con un paso de 1,27 mm.

El salto de rendimiento de esta innovadora serie se logra gracias al diseño inteligente de sus componentes y a una producción basada en la calidad. Para garantizar que se mantiene la integridad de los datos y la impedancia nominal en las aplicaciones de los clientes, Phoenix Contact ofrece simulaciones específicas como servicio. La escalabilidad de los conectores placa a placa y cable a placa con un número de polos par de 6 a 100 garantiza una gran flexibilidad en la selección de componentes. Las aplicaciones a distinto nivel y coplanares son tan factibles como las conexiones madre-hija. El sofisticado diseño de los contactos permite además una alineación flexible de la placa de circuito impreso. Se garantiza la compatibilidad con la serie anterior FP 1,27 y con los demás productos que se ofrecen en el mercado. Los puntos de contacto revestidos de oro permiten una transmisión de señales estable a largo plazo con corrientes de hasta 2,3 A. Si le interesa, el servicio de muestras estará encantado de enviarle muestras de productos gratuitamente y sin complicaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas