Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI
Para satisfacer la creciente demanda de más interfaces de equipo, Phoenix Contact sigue ampliando su gama de conectores para datos para una comunicación fiable. Las nuevas incorporaciones a la gama incluyen conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB tipo A y tipo C, así como en HDMI tipo A.
Las variantes en USB tipo A y tipo C están disponibles en las versiones USB 2.0, así como USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 y USB 3.2 Gen. 2/USB 3.1. Los conectores para datos para velocidades de transmisión de hasta 10 GBit/s son adecuados como interfaces de servicio o para transmisiones permanentes en aplicaciones protegidas. Las tres direcciones de salida de los conectores para placa de circuito impreso con posibilidad de soldadura por ola o por reflujo hacen que su uso sea flexible.
Los conectores para placa de circuito impreso HDMI 2.0 y los patch cables de alta velocidad garantizan una transmisión fiable de datos de audio y vídeo, así como de Ethernet (HEC) en aplicaciones protegidas. Los conectores para placa de circuito impreso están disponibles en dos direcciones de salida y se han diseñado para el procesamiento en procesos de soldadura por reflujo y de tecnología de montaje superficial automatizados.
Además de los productos para USB y HDMI, los conectores para datos establecidos, como el D-SUB, forman parte de la gama tanto como los nuevos conectores para datos para RJ45, USB, HDMI, la conexión coaxial y de cable de fibra óptica, así como para Single Pair Ethernet. Todos los artículos se caracterizan por su alta calidad y los servicios adicionales de diseño.