Conectores para placa de circuito impreso con protección contra contactos accidentales y conexión por tornillo
La serie PC 16 HC con protección contra contactos accidentales ampliada de Phoenix Contact ofrece ahora también la clásica tecnología de conexión por tornillo para su uso en todo el mundo.
Los conectores se caracterizan por una capacidad de corriente de 76 A y tensiones hasta 1000 V a temperaturas ambiente estándar de ≥ +40 °C. Se pueden conectar conductores rígidos y flexibles de hasta 25 mm² y conductores con punteras de hasta 16 mm² en un paso de 10,16 mm.
Los conectores de la serie PC 16 HC ofrecen un alto nivel de seguridad incluso en estado sin enchufar gracias a la protección contra contactos accidentales ampliada conforme a la norma IEC/UL 61800-5-1. La cara enchufable es compatible con los conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca LPC 16. Están disponibles en versiones de 2 a 6 polos. Además de la versión estándar sin bloqueo del conector macho y la carcasa de base, existe una variante con brida central. La brida central ahorra mucho espacio en comparación con la sujeción aérea (tornillo) convencional. Está codificada por colores y se maneja de forma intuitiva.