Conectores para equipos M8 y M12 para procesos de producción automatizados

21.01.2026
Conectores para equipos M8 y M12 para SMT

Phoenix Contact amplía su surtido de conectores para equipos para la transmisión de datos, señales y potencia. Las nuevas variantes de los tamaños M8 y M12 son adecuadas para la integración directa en procesos de soldadura SMT.

Los conectores M12 SMD están disponibles con diferentes esquemas de polos y codificaciones. Esto ofrece a los usuarios numerosas posibilidades de utilización. Los conectores se han desarrollado para un equipamiento automatizado y, por tanto, permiten procesos de producción eficientes. En combinación con los prensaestopas Push-Pull, los conectores ofrecen una tecnología de conexión preparada para el futuro.

El nuevo diseño aporta más ventajas:
El concepto de pantalla optimizado reduce las fuerzas de montaje y de resorte, facilita el montaje y garantiza una transmisión de pantalla segura. Los pines de alineación acortados permiten equipar la placa de circuito impreso por ambos lados. La geometría de montaje uniforme de los conectores compactos simplifica el diseño del equipo y permite una altura de montaje uniforme en todas las variantes. Los conectores cumplen los requisitos de RoHS II sin exención 6c, por lo que están preparados para el futuro.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas