Conectores industriales en diferentes colores

19.04.2022
Carcasas HEAVYCON STANDARD en varios colores

Las carcasas HEAVYCON STANDARD de Phoenix Contact ahora también están disponibles con un resistente recubrimiento de polvo de color. Esto permite una mayor personalización y flexibilidad en la realización de máquinas e instalaciones de diseños específicos para el cliente.

Se puede seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación o a la empresa de entre una amplia paleta de colores. El diseño de los colores también sirve como opción de codificación. Así se logra una instalación intuitiva. Las carcasas pueden pedirse a partir de un tamaño de lote de 1 unidad. Las interfaces individuales pueden configurarse fácilmente y pedirse cómodamente online. Las carcasas de la serie HEAVYCON Standard se caracterizan por su alta resistencia a la corrosión gracias a la fundición de aluminio a presión de alta calidad. Así, ofrecen un alto nivel de seguridad y durabilidad. Gracias a las superficies y juntas conductivas también son adecuadas para aplicaciones CEM. Son resistentes a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y su estanqueidad es fiable de conformidad con los índices de protección IP66/IP67.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications