Carcasas de base compactas de la serie PC 4 para soldadura por reflujo automatizada

24.05.2023
Variantes del conector para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

Para permitir un alto grado de automatización en la producción, Phoenix Contact ofrece con la serie PC 4 una carcasa de base compacta.

La carcasa de base PC 4 compacta ocupa poco espacio con un paso de 6,35 mm. Así, permite construcciones especialmente compactas. La carcasa de base THR admite un proceso de soldadura por reflujo. El equipamiento automatizado puede reducir los costes de producción. Opcionalmente, el producto también está disponible en embalaje en rollo. La protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1 en la carcasa de base y el conector macho aumenta la seguridad. PC 4 está disponible en versiones de 2 a 6 polos. Son posibles corrientes de hasta 24 A. La serie también cuenta con la homologación UL de 600 V sin restricciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas