Cajas para electrónica modulares BC para la automatización de edificios

31.03.2022
Cajas para electrónica con tecnología de conexión push-in

Phoenix Contact amplía la serie de cajas modulares BC con nuevos productos para múltiples aplicaciones en la automatización de edificios.

Cada uno de los módulos de la caja puede configurarse de forma personalizada para satisfacer todos los requisitos del equipo. Además, los desarrolladores de equipos ahorrarán tiempo, ya que el diseño de las partes superiores configurables ya está adaptado a la perfección a las bornas para placa de circuito impreso push-in de las series SPT-THR 1,5 o 2,5. La conexión push-in en el lado frontal permite un cableado confortable y sin herramientas y proporciona un contacto duradero y seguro contra vibraciones.

Mediante la tapa de la caja con pantalla táctil de 2,4“ integrada y el teclado de membrana también pueden implementarse soluciones de visualización y mando sin gran esfuerzo. La forma, el color y la impresión de los teclados de membrana pueden elegirse libremente a través de un configurador online. Además, el nuevo conector de bus para carril HBUS8 amplía la extensa gama de la serie de cajas BC. Siete contactos en serie y paralelos ofrecen una comunicación segura entre módulos.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications