Cajas para exteriores para aplicaciones con problemas de espacio

23.08.2021
Cajas para exteriores ahora también con una profundidad de montaje de 80 mm

Las nuevas cajas para exteriores con una profundidad de montaje de 80 mm amplían la gama de la serie ECS de Phoenix Contact. El diseño más pequeño permite dimensiones del equipo hasta un 75 % más compactas.

Con ello, resulta especialmente apto para aplicaciones con problemas de espacio, como los sensores de vehículos especiales. Con la probada tecnología de conexión de equipos pueden realizarse interfaces personalizadas para señales, datos o potencia.

Las cajas de plástico de policarbonato estabilizado con rayos ultravioletas (UL 94-V0) han sido diseñadas en el índice de protección IP69 y resultan adecuadas para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Además de la nueva versión, también se ofrecen cajas con profundidades de montaje de 109 y 169 mm. Una membrana de compensación de presión opcional permite un mayor intercambio de aire y aumenta la vida útil de la electrónica en el interior de la caja. Para proteger la electrónica frente a acceso no autorizado, la partes de la caja pueden precintarse de forma segura.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications