Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica con Plug & Play
08.11.2022
Las nuevas cajas distribuidoras para cables de fibra óptica de Phoenix Contact con diseño compacto FDX 20 para el carril DIN completan la cartera de cajas distribuidoras y del sistema de cableado Plug & Play.
Las cajas distribuidoras están equipadas con acoplamientos dúplex LC y se recomiendan como distribuidores resistentes en entornos exigentes. El montaje se realiza de forma intuitiva, sin empalmes por fusión. Los diferentes tipos de conectores (M17 MPO u ODC/Q-ODC) en versiones de 4, 12 y 24 polos ofrecen flexibilidad a la hora de planificar la infraestructura. El conjunto va acompañado de conexiones superiores e inferiores, así como de varias opciones de montaje del adaptador para carril DIN en tres direcciones de posición.
Contacto de prensa
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com