Cables de carga AC compactos – reducidos a lo esencial

27.02.2023
Cables de carga AC compactos CHARX connect eco

La nueva familia de cables de carga CHARX connect eco de Phoenix Contact se centra en la carga segura de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se han omitido conscientemente características adicionales.

Los nuevos cables de carga de modo 3 impresionan por sus dimensiones especialmente compactas, un menor uso de materiales y un reducido peso. Como resultado, no solo ayudan a conservar los recursos, sino que también son fáciles de manejar y están disponibles a precios atractivos. No obstante, ofrecen la alta calidad habitual de Phoenix Contact, además de un tacto sólido. Para el lanzamiento al mercado, los cables de carga están disponibles en el estándar de carga de tipo 2 en las cuatro clases de potencia habituales de 3,7 a 22 kW – como versión portátil para llevar en el coche eléctrico, así como con un extremo de cable abierto para la conexión fija a la estación de recarga o al cargador doméstico.

CHARX connect eco cumple los elevados requisitos de calidad y procesamiento de los fabricantes de automóviles de acuerdo con la norma IATF 16949. El uso seguro en exteriores también está garantizado con un concepto de estanqueidad que, de acuerdo con IP67, protege de forma fiable el conector de carga y el cable frente a la entrada de agua. Si se solicita, el conector de carga está disponible con el logotipo del cliente para que coincida con la marca de los vehículos o las estaciones de recarga.

Además de la nueva familia CHARX connect eco, siguen estando disponibles los ya conocidos cables de carga de diseño CHARX connect comfort, galardonados con tres premios. En comparación con estos, ofrecen una mejor ergonomía, un manejo más cómodo y más opciones de personalización.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas