Cableado M12 apantallado de forma segura con bloqueo rápido Push-Pull

28.04.2023
Conectores M12 Push-Pull para una transmisión fiable de señales y datos

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull de Phoenix Contact pueden conectarse fácilmente y sin herramientas. La instalación está protegida de forma segura por la Advanced Shielding Technology.

El sistema de bloqueo M12 Push-Pull ofrece un cableado cómodo y seguro, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado. La sencilla y rápida conexión y desconexión de los conectores M12 en el puerto del equipo reduce el tiempo de instalación hasta en un 80 % en comparación con las conexiones por tornillo. Además, no se necesitan herramientas para el cableado. El enclavamiento perceptible indica que la conexión es correcta. El contorno dúo de los conectores para equipos también permite un cableado de campo flexible con conectores por tornillo M12 clásicos o el bloqueo rápido Push-Pull. Así, los conceptos de cableado existentes pueden ampliarse fácilmente. El programa de productos, estandarizado de forma uniforme, garantiza la disponibilidad en todo el mundo y es compatible con cualquier fabricante.

La ampliación del programa de productos M12 Push-Pull para incluir variantes apantalladas con Advanced Shielding Technology (AST) también permite utilizar el cableado M12 Push-Pull en instalaciones sometidas a fuertes interferencias. AST es sinónimo de apantallamiento seguro: incluso bajo influencias ambientales extremas, como una gran tensión mecánica o la caída de un rayo, la conexión de pantalla de 360° de gran superficie protege la transmisión de datos y señales.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas