Cableado de señales sencillo con conectores M12 Push-Pull

29.10.2025
Conectores M12 Push-Pull de ocho polos

Phoenix Contact amplía su gama de productos con cables de señal preconfeccionados de ocho polos con codificación A y conectores M12 Push-Pull. Permiten un cableado de señales rápido y sencillo.

Pueden instalarse de forma segura y sin herramientas simplemente enchufándolos, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado. En comparación con las conexiones atornilladas convencionales, la instalación de los conectores ahorra hasta un 80 % de tiempo.

Los conectores M12 Push-Pull están disponibles en diferentes versiones: variantes rectas y acodadas, así como versiones macho y hembra. Disponen de bloqueo interior y exterior, lo que permite conexiones aéreas. Asimismo, se ofrecen variantes apantalladas y no apantalladas. En el caso de los conectores apantallados, la Advanced Shielding Technology permite una conexión de pantalla fiable.

Los índices de protección IP65 e IP67 garantizan una gran fiabilidad y durabilidad. Gracias a la versión conforme a la norma IEC 61076-2-010, la gama de productos también ofrece un alto grado de seguridad de cara al futuro.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas