Bornas para carril con tecnología Push-X para cableados a partir de 0,34 mm²
La gama de productos Push-X crece: con las nuevas bornas para carril XT 1,5, Phoenix Contact amplía la serie con versiones para secciones de cable de 0,34 a 2,5 mm².
Anteriormente, las bornas para carril Push-X estaban disponibles con una sección nominal de 2,5 mm², lo que permitía conectar conductores de 0,5 a 4 mm².
La nueva serie XT 1,5 incluye bornas de paso, multiconductores, de doble piso, PE y bornas para fotovoltaica. Las bornas XT 1,5 también ofrecen todas las ventajas de la tecnología Push-X – cableado sin herramientas de conductores rígidos y flexibles, incluso sin punteras, y un resorte de contacto pretensado de fábrica para una cómoda inserción. El pulsador de accionamiento de color naranja facilita la liberación y el pretensado del resorte. Además, gracias a la identificación clara de la conexión de conductores mediante el elemento de accionamiento de guías forzadas y el chasquido acústico al soltar el resorte se obtiene más seguridad. Con una corriente nominal de 17,5 A y una tensión nominal de 500 V, las bornas XT 1,5 son ideales para procesos de cableado manuales y automatizados.