Aplicaciones LED alimentadas de forma segura

21.09.2022
Fuente de alimentación STEP POWER para aplicaciones LED

Con la fuente de alimentación STEP POWER de Phoenix Contact, desarrollada especialmente para las aplicaciones LED, se pueden alimentar modernos escenarios de iluminación desde el armario de control.

La fuente de alimentación para aplicaciones LED cuenta con homologaciones según las normas LED EN 61437-2-13 y EN 55015. Mediante la regulación de tensión constante, las lámparas LED pueden utilizarse de forma segura en combinación con balastros de corriente regulada o, por ejemplo, con tiras LED con un circuito de resistencia.

Ofrece una clase de potencia mejorada por unidad de división. Esto implica más espacio en el armario de control con un rendimiento superior. La fuente de alimentación presenta una carcasa especialmente plana. Gracias a su especial diseño, normalizado según DIN 43880, las fuentes de alimentación son especialmente adecuadas para el uso en distribuidores de instalación. Su montaje es flexible y puede encajarse sobre el carril DIN o atornillarse en superficies planas. Al realizar el montaje sobre superficies planas, los anclajes de base integrados en la carcasa hacen que no sea necesario material de montaje adicional. La tecnología de conexión push-in sin herramientas también simplifica el manejo. En un espacio de construcción idéntico, la borna de conexión ofrece además el doble de puntos de embornaje para la distribución sencilla y el paso en bucle de los potenciales. El ángulo de 45 grados permite un cableado ergonómico de la instalación. Además, las reducidas pérdidas en marcha en vacío (0,21 W) y el alto rendimiento ofrecen una óptima eficiencia energética en el edificio. Las fuentes de alimentación transforman menos energía eléctrica en energía térmica no deseada. Esto no solo ahorra energía, sino que también aumenta la vida útil de todos los componentes del armario de control.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications