Alto rendimiento en la protección contra sobretensiones

18.05.2026
El nuevo descargador de corrientes de rayo de tipo 1+2+3 FLT-SPP montado sobre un carril DIN flotando libremente en la sala

Con los nuevos descargadores combinados contra rayos y sobretensiones Flashtrab SPP de la familia de productos Safe Protection Plus, Phoenix Contact ofrece una innovadora protección contra sobretensiones y rayos para instalaciones y sistemas modernos: potente, segura y compacta.

Los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones FLT-SPP sientan nuevas bases en la protección contra sobretensiones: la tecnología de descargadores de arco de carbono múltiple activada permite una capacidad de derivación de hasta 100 kA y gestiona de forma fiable tanto impulsos grandes y pequeños como impulsos muy seguidos. Con su rápido tiempo de respuesta y su baja curva de tensión residual, los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones protegen las piezas de la instalación sensibles de forma especialmente eficaz y sin desgaste.

FLT-SPP ofrece ventajas decisivas para los planificadores, operadores e instaladores: la protección contra desconexión y contra contactos accidentales, el reducido par de apriete y el nuevo concepto de enchufe y extracción facilitan una instalación y un mantenimiento seguros. El doble aislamiento entre el circuito principal y el auxiliar cumple los requisitos de la norma IEC 61343-11. Gracias a su diseño estrecho de 17,5 mm por vía y a su enchufabilidad modular, los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones pueden utilizarse de forma flexible. Su funcionamiento sin fusibles hasta 315 A y su idoneidad hasta una altura de 5000 m los hacen especialmente adecuados para instalaciones de edificios, eólicas y de telecomunicaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management