Alimentación y carga a través del puerto USB-PD

18.05.2026
Step Power-USB-PD montado sobre carril DIN

La nueva fuente de alimentación Step Power-USB-PD de Phoenix Contact ofrece una solución flexible y eficiente para el suministro de energía a equipos terminales modernos en la automatización de edificios. El estándar USB-PD (Power Delivery) no solo proporciona una alimentación fiable para pasarelas de enlace Smart Meter, Raspberry Pi y otros componentes Smart Home, sino que también puede utilizarse para cargar rápidamente equipos terminales móviles como tablets u ordenadores portátiles.

La nueva fuente de alimentación ofrece un auténtico valor añadido, sobre todo para los trabajos de asistencia técnica y mantenimiento: ya no se necesita un cargador independiente, ya que la fuente de alimentación se carga directamente a través del puerto USB-PD. Esto ahorra tiempo, reduce la cantidad de equipos necesarios y aumenta la flexibilidad en el trabajo diario de los equipos de asistencia técnica y mantenimiento. Con una potencia de salida máxima de 65 W y un rango de tensión de salida PD variable de 5 a 28 V, la fuente de alimentación cubre una amplia gama de aplicaciones. La gran flexibilidad de conexión con un puerto USB-A y dos puertos USB-C con Power Delivery, en la parte frontal y en la parte superior, permite un manejo cómodo en el distribuidor de instalación para no tener que adaptar la cubierta del distribuidor. Esto garantiza un concepto de instalación ordenado y seguro. Otro factor de potencia es la alta eficiencia energética de la fuente de alimentación Step Power. Las bajas pérdidas en ralentí, inferiores a 0,21 W, y el funcionamiento eficiente en el rango de carga parcial cumplen el nivel de eficiencia VI y contribuyen activamente al ahorro de energía en los edificios. De este modo, la fuente de alimentación cumple tanto los requisitos funcionales como los conceptos de energía sostenibles en la automatización de edificios.

Gracias a su diseño compacto con una anchura de solo 36 mm (2 UD), la fuente de alimentación puede integrarse ahorrando espacio. El amplio rango de temperatura de -10 a +70 °C y un arranque en frío probado hasta -25 °C garantizan un funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales exigentes.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management