Conectividad para todas las dimensiones
Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH de Phoenix Contact son la solución fiable para la conexión dentro de los equipos de placas de circuito impreso. Pruébelo y elija la muestra que desee.
Visión general de la gama de placa a placa Con los conectores placa a placa FINEPITCH, Phoenix Contact ofrece soluciones apantalladas y no apantalladas para la transmisión de señales y datos, que también puede pedir como muestras. Puede alinear las placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños, alturas de apilamiento y números de polos en distintos pasos de 0,635 mm a 1,27 mm. También son posibles las conexiones a distinto nivel, coplanares y tarjetas madre-hija. Con tres series de productos, la cartera FINEPITCH ofrece a los fabricantes de equipos soluciones ideales para conexiones para placa de circuito impreso para requisitos industriales.
Sus ventajas
-
Diseño flexible mediante conectores robustos en pasos de 0,635 mm a 1,27 mm en múltiples alturas de apilamiento
[x]- Conexiones placa a placa adaptadas a la aplicación en versiones apantalladas y sin apantallar para distintos requisitos CEM - Amplia asistencia de diseño para un desarrollo de equipos rápido y sencillo mediante datos prácticos y muestras gratuitas
- Múltiples opciones de aplicación mediante la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 52 GBit/s
Comparativa de los datos técnicos
Compare la serie de productos y elija el conector placa a placa adecuado para su aplicación.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Resumen de los datos técnicos | |||
| Serie de productos | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Paso | 0,8 mm | 1,27 mm | |
| Números de polos | 12 ... 80 | 6 ... 100 | |
| Alturas de apilamiento | 6 mm … 21 mm | 8 mm … 13,8 mm | |
| Diseños | Vertical y horizontal | Vertical, horizontal y cable plano | |
| Apantallamiento | Opcional | - | |
| Flotante | ± 0,3 mm (dirección X e Y), compensación de tolerancias integrada en el contacto | - | |
| Corriente nominal por contacto | 1,7 A | 2,3 A | |
| Velocidad de transmisión de datos | Hasta 52 GBit/s | Hasta 28 GBit/s | |
| Ciclos de conexión | 500 | 500 | |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la serie de productos |
Pruebe los conectores placa a placa
Solicite la muestra de placa a placa que desee de forma gratuita en su lugar de trabajo y convénzase de la compacidad y versatilidad de la gama FINEPITCH.