Conectores M12 Push-Pull

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull garantizan una conexión segura y sin herramientas incluso en espacios estrechos y con una alta densidad de cableado. Las variantes con bloqueo interior permiten además realizar diseños de caja compactos.
Conectores M12 Push-Pull con bloqueo interior

El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Con el bloqueo rápido M12 Push-Pull, Phoenix Contact ofrece un concepto de conexión robusto para el cableado de campo y de equipos. El sistema Push-Pull garantiza la compatibilidad con conectores de distintos fabricantes y una inserción particularmente sencilla: cómoda, segura y fácil.

Sus ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Más flexibilidad: una conexión de equipo M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
  • Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
  • Conexiones aéreas: conectores con bloqueo interior y exterior
  • Elevada seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
MUESTRA GRATUITA
Pruebe los conectores M12 Push-Pull
¿Desea probar los conectores circulares M12 Push-Pull? – Solicite su muestra personal. Le ayudamos en la selección y el diseño. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación.
Solicitar muestra gratuita
Ejemplo de pedido de conectores M12 Push-Pull
Vista en 3D

Vista 360º de las conexiones M12 Push-Pull

Gracias al sistema Plug and Produce, los conectores M12 Push-Pull permiten una conexión segura incluso en espacios reducidos. La vista 3D adyacente ilustra cómo funciona esta conexión.

Sistema de bloqueo rápido M12 Push-Pull Sus ventajas en detalle

Conectores para cables M12 con bloqueo interior
Conectores M12 Push-Pull con bloqueo interior y exterior delante de la pared de los equipos con el conector para equipos M12 correspondiente incorporado
Equipo con numerosos conectores para cables y equipos M12
Conectores con bloqueo exterior e interior Push-Pull
Conectores M12 Push-Pull confeccionables
Globo terráqueo con conectores para cables y conectores para equipos
Conectores para cables M12 con bloqueo interior

Gracias al sistema de bloqueo universal, podrá realizar la conexión de forma segura y cómoda, incluso en espacios reducidos. Ahorre hasta el 80 % del tiempo de instalación en comparación con la conexión por tornillo.

Conectores M12 Push-Pull con bloqueo interior y exterior delante de la pared de los equipos con el conector para equipos M12 correspondiente incorporado

El contorno M12 Duo le permite el cableado flexible en campo con conectores por tornillo M12 probados o con la nueva tecnología de conexión rápida Push-Pull. También permite una integración sencilla de equipos Push-Pull, incluso en las conexiones M12 existentes.

Equipo con numerosos conectores para cables y equipos M12

El nuevo concepto M12 Push-Pull permite una integración a ras en la carcasa con puertos M12 hundidos. Así, logrará un diseño de equipos compacto con una alta densidad de empaquetado.

Conectores con bloqueo exterior e interior Push-Pull

Integre fácilmente las extensiones en el campo: con los conectores con bloqueo interior y exterior Push-Pull se pueden realizar conexiones aéreas.

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Puede determinar longitudes de cable flexibles con los conectores M12 Push-Pull confeccionables. La conexión Push-Lock sencilla y sin herramientas permite un cómodo cableado in situ.

Globo terráqueo con conectores para cables y conectores para equipos

La gama de productos Push-Pull normalizada ofrece disponibilidad en todo el mundo. Gracias a la estandarización IEC 61076-2-010 es compatible con todos los fabricantes.

Calidad M12 Push-Pull Seguridad y durabilidad probadas

Prueba de laboratorio IP65 con M12 Push-Pull
Ensayo de choques y vibraciones M12 Push-Pull
Prueba de fuerza de retención M12 Push-Pull
Prueba de giro M12 Push-Pull
Prueba de giro parte 2 con M12 Push-Pull
Prueba de laboratorio IP65 con M12 Push-Pull

M12 Push-Pull ofrece una protección fiable contra el polvo y el agua conforme a la norma IEC 60529. Los conectores y equipos se prueban de acuerdo con los requisitos IPX5 e IPX7. Las piezas de ensayo soportan chorros de agua de 12,5 l/min durante >3 minutos y se sumergen en un metro de agua durante 30 minutos sin que se produzcan daños.

Ensayo de choques y vibraciones M12 Push-Pull

Los conectores Push-Pull están expuestos a vibraciones y golpes. Simulamos estos efectos perturbadores en la mesa vibratoria. No se admiten interrupciones de contacto >1 µs.

  • Según la norma IEC 60512-6-4 con vibraciones sinusoidales de 10 Hz a 500 Hz y una aceleración de 50 m/s², durante un período de dos horas por eje.
  • Conforme a la norma IEC 60512-6-3 con seis choques por eje y una aceleración de 490 m/s² durante 11 ms.
  • Según la norma para aplicaciones ferroviarias EN 61373 Cat-1B con vibraciones ruidosas de 5 Hz a 150 Hz y una aceleración de hasta 5,72 m/s². Las piezas de ensayo se verifican cinco horas respectivamente.

Prueba de fuerza de retención M12 Push-Pull

Para comprobar la fuerza de tracción según la norma IEC 60512-13-2, los conectores M12 Push-Pull deben soportar una fuerza de tracción de 300 N durante 60 segundos. El conector macho o el cable no deben resultar dañados. Además, el mecanismo de bloqueo del conector no debe aflojarse. No obstante, al final debe poderse desbloquear el conector sin problemas.

Prueba de giro M12 Push-Pull

Durante la prueba de giro conforme a la norma IEC 60998-2-1, se conecta un conector M12 Push-Pull montado verticalmente a un conector de acoplamiento. En el extremo del conductor se suspende un peso de prueba de 5 kg. El conductor se mueve 150 veces alrededor de su propio eje y no debe dañarse en el proceso. Además, el bloqueo del conector no debe aflojarse durante la prueba, pero debe ser posible desbloquearlo fácilmente al final.

Prueba de giro parte 2 con M12 Push-Pull

Para la prueba de giro 2 según UL 2238a, el bloqueo Push-Pull se somete a un giro de 360° con una carga de ≥13,7 N. Al igual que en la otra prueba del mecanismo de bloqueo, no deben producirse daños en el conector ni en el cable. El mecanismo de bloqueo del conector tampoco debe aflojarse durante la prueba, pero debe ser posible desbloquearlo al final.

FOLLETO ELECTRÓNICO
M12 Push-Pull: toda la información que necesita consultar
Descubra todas las ventajas del bloqueo rápido M12 Push-Pull. Descubra la amplia gama de productos de conectores, distribuidores y equipos y déjese convencer por la calidad probada.
Descargar PDF
Conectores, distribuidores y equipos M12 Push-Pull
Cableado M12 Push-Pull

Pruebe una muestra de los conectores M12 Push-Pull

Los conectores M12 Push-Pull son adecuados para numerosas aplicaciones, por ejemplo, en la industria ferroviaria, la automatización industrial, la fabricación de maquinaria o en vehículos especiales. Solicite su muestra personal gratuita en su lugar de trabajo y compruébelo usted mismo.