Tiempo récord gracias al cambio tecnológico

Los conectores cable a placa para confecciones de cables simplifican y agilizan el cableado sobre el terreno y en fábrica. Elija entre la conexión push-in y la conexión crimpada. Porque cada movimiento tiene que ser correcto. Compruébelo. Solicite una muestra gratuita.
Conectores cable a placa optimizados para confecciones de cables

Conectores cable a placa optimizados para confecciones de cables

Los conectores cable a placa para confecciones de cables de la gama CONNEXIS ahora también están disponibles con una conexión push-in además de la conexión crimpada. La gama está compuesta por conectores macho y carcasas de base en diseño horizontal o vertical, así como por pasamuros. Los contactos crimpados están disponibles para los conductores de AWG: 28 ... 14. En paso de 2,5 mm, 3,81 mm y 5,08 mm, los conectores macho D21, D31 y D32 sirven para múltiples alimentaciones de señales y baja tensión.

Características principales de los conectores cable a placa

Conector cable a placa de la serie D21 con conexión crimpada
Conector cable a placa de la serie D31 con conexión crimpada
  Conectores cable a placa de la serie DD31PS con conexión push-in
Conector cable a placa de la serie D32 con conexión crimpada
Conector cable a placa de la serie D21 con conexión crimpada

La serie D21 es adecuada para distintas aplicaciones gracias a sus diversos diseños y variantes, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de doble piso con entre 6 y 20 polos en un paso de 2,50 mm.

Ir a la lista de productos
Conector cable a placa de la serie D31 con conexión crimpada

Gracias a sus diversos diseños y variantes, la serie D31 es adecuada para distintas aplicaciones, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de uno o dos pisos con números de polos de 2 a 20 para la tecnología de conexión crimpada.

Ir a la lista de productos
  Conectores cable a placa de la serie DD31PS con conexión push-in

Gracias a sus diversos diseños y variantes, como conexiones aéreas y pasamuros, la serie DD31PS es adecuada para distintas aplicaciones. Los conectores cable a placa con conexión push-in están disponibles en versión de doble piso en números de polos de 4 a 20 con un paso de 3,81 mm.

Ir a la lista de productos
Conector cable a placa de la serie D32 con conexión crimpada

La serie D32 es adecuada para distintas aplicaciones gracias a sus diversos diseños y variantes, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de uno o dos pisos con entre 2 y 20 polos en un paso de 5,08 mm.

Ir a la lista de productos
Muestras gratuitas
Pruebe los conectores cable a placa

¿Le gustaría conocer los conectores cable a placa del programa CONNEXIS? – Solicite una muestra gratuita desde su puesto de trabajo. Si está buscando la solución óptima para su aplicación, nuestros expertos y expertas están a su disposición para asesorarle de forma personalizada. Descubra las ventajas de la innovadora tecnología de conexión de Phoenix Contact.

Solicitar muestras ahora
Solicitud de muestras de conectores cable a placa

Sus ventajas

  • Montaje rápido y seguro gracias a la impresión personalizada con números, letras y caracteres
  • Inserción sin errores gracias a las variantes con codificación integrada de forma fija
  • Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos a través de datos M-CAD/E-CAD y servicio de muestras gratuito
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Producción sencilla y rápida gracias a los conectores macho preconfeccionados
Conectores cable a placa CONNEXIS para confecciones en aplicaciones robóticas

Pruebe los conectores cable a placa de la serie CONNEXIS

Los conectores cable a placa optimizados para confecciones de cables son especialmente adecuados para aplicaciones de robótica, tecnología de ascensores y gestión de baterías. Solicite su muestra personal gratuita en su lugar de trabajo y compruébelo usted mismo.