Cuando uno se incorpora a Phoenix Contact, encuentra una empresa familiar, internacionalmente activa, que vive su filosofía de innovación cada día. Más de 17.100 entusiastas desarrollan, producen y distribuyen en todo el mundo soluciones creativas de tecnología de conexión, electrónica y automatización. Entendemos nuestro trabajo como contribución significativa a la creación de un mundo inteligente y sostenible. Nuestro éxito se basa en el rendimiento de nuestros empleados. Para atraer con éxito a trabajadores cualificados, trabajamos continuamente en nuestro atractivo como empleador.
Trabajar en Phoenix Contact es más que un empleo
Con Phoenix Contact, no solo tiene a su lado un empleador de primera, sino también un socio para todas las situaciones de la vida. Porque nos preocupamos por el bienestar de nuestros empleados, creamos condiciones de trabajo excelentes, así como un entorno en el que todos se sienten cómodos y disfrutan trabajando. Benefíciese de numerosas ofertas, por ejemplo:
Horario de trabajo flexible
Teletrabajo
Retribución atractiva
Beneficios para los empleados
Incorporación
Nuestra última encuesta entre los empleados muestra que más del 80 % valora su lugar de trabajo como "muy bueno". Personalmente, me alegro mucho de ello: al fin y al cabo, relacionarnos con los demás con un espíritu de colaboración y confianza es importante para nosotros. Su importancia es tan fundamental que incluso figura en nuestros principios corporativos y, por tanto, es vinculante para todos nuestros empleados, en todo el mundo.
UN SINFÍN DE OPCIONES DE INICIO
Ir a la bolsa de trabajo
En Phoenix Contact, las oportunidades de inicio son diversas. Buscamos empleados con capacidad de visión y espíritu de equipo.