Posibles instalaciones de cubierta:
Edificio sin protección contra rayos exterior
No se cuenta con la posibilidad de que impacte un rayo en el edificio. Una instalación fotovoltaica tampoco aumenta el riesgo de descarga de rayos. La instalación fotovoltaica se incorpora en la conexión equipotencial.
Edificio con protección contra rayos exterior y que mantiene la distancia de separación "s"
Los módulos fotovoltaicos están dispuestos a una distancia suficiente del sistema de protección contra rayos en la zona de protección. En caso de impacto de un rayo, la instalación fotovoltaica estará protegida de forma óptima. La instalación fotovoltaica se incorpora en la conexión equipotencial.
Edificio con protección contra rayos exterior y que no mantiene la distancia de separación "s"
Los módulos fotovoltaicos se instalan cerca del sistema de protección contra rayos. Por lo tanto, en caso de impacto de un rayo, podría provocar una descarga disruptiva peligrosa en la instalación fotovoltaica. Para evitarlo, los módulos fotovoltaicos o el bastidor de montaje fotovoltaico se conectan correctamente al sistema de protección contra rayos. Tenga en cuenta que las corrientes parciales del rayo se derivan al interior del edificio. La conexión equipotencial debe poder soportar las corrientes de rayo.
El lugar de instalación correcto
La protección contra sobretensiones correcta en cada aplicación
Tensión alterna AC 1 | Tensión alterna AC 2 | Tensión continua DC 1 | Tensión continua DC 2 | |
---|---|---|---|---|
Lugar de instalación | Alimentación principal | Lado AC del inversor (longitud del cable hasta la alimentación principal ≥ 10 m) | Lado DC del inversor (longitud del cable de los módulos fotovoltaicos ≥ 10 m) | Cerca de los módulos fotovoltaicos o de la entrada del edificio |
Sin protección contra rayos exterior | SPD tipo 2 | SPD tipo 2 | SPD tipo 2 | SPD tipo 2 |
Con protección contra rayos exterior, se mantiene la distancia de separación | SPD tipo 1 | SPD tipo 2 | SPD tipo 2 | SPD tipo 2 |
Con protección contra rayos exterior, no se mantiene la distancia de separación | SPD tipo 1 | SPD tipo 1 | SPD tipo 1 | SPD tipo 1 |
Dispositivos de protección contra sobretensiones para el lado AC
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 | Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 | Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 | Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 | |
Red de suministro eléctrico | trifásica | monofásica | trifásica | monofásica |
Denominación | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
Código de artículo sin contacto de indicación remota | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
Código de artículo con contacto de indicación remota | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
Dispositivos de protección contra sobretensiones para el lado DC
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 | Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 | Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 | Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 | |
Tensión constante máxima UCPV | 1500 V DC | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC |
Corriente transitoria total Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
Denominación | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
Característica del artículo | no enchufable | enchufable | enchufable | enchufable |
Código de artículo sin contacto de indicación remota | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
Código de artículo con contacto de indicación remota | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
Capacidad de derivación
En caso de dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1, la capacidad de derivación Itotal debe corresponderse con las cargas en el lugar de montaje. Estas especificaciones cumplen la norma europea DIN EN 62305-3. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle sobre las especificaciones locales aplicables en el emplazamiento.
*) En la práctica no se producen LPL I y II con menos de cuatro módulos de protección. | ||||
Clase de protección contra rayos LPL | Corriente de rayo máxima | < 4 Itotal de módulos de protección: I(8/20 µs) | < 4 Itotal de módulos de protección: I(10/350 µs) | ≥ 4 Itotal de módulos de protección: I(8/20 µs) |
I | 200 kA | 34 kA* | 20 kA* | 20 kA |
II | 150 kA | 25 kA* | 15 kA* | 15 kA |
III + IV | 100 kA | 17 kA | 10 kA | 10 kA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V | |
Tensión constante máxima UCPV | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC | 600 V DC |
Corriente de descarga total Itotal (8/20 µs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Corriente de descarga total Itotal (10/350 µs) | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 5 kA |
Característica del artículo | no enchufable | no enchufable | no enchufable | enchufable |
Código de artículo sin contacto de indicación remota | 2906293 | 2905639 | 2905641 | 2801163 |
Código de artículo con contacto de indicación remota | 2906292 | 2905638 | 2905640 | 2801164 |
En muchos casos, se emplean varios rastreadores MPP o inversores. Es importante que cada rastreador MPP se instale por separado. Los cables de strings se distribuyen en los rastreadores MPP o inversores y no se pueden conectar entre sí. Utilice un dispositivo de protección contra sobretensiones independiente para cada rastreador MPP o inversor.
Si se protegen dos o más rastreadores MPP con dispositivos de protección contra sobretensiones, la corriente de derivación vuelve a dividirse. Por tanto, se puede emplear un dispositivo de protección contra sobretensiones más pequeño en caso necesario.
Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones se pueden solicitar también llave en mano en una caja empotrada. Se ofrece la caja adecuada para muchos inversores. Basta con elegir su inversor para que le mostremos las cajas adecuadas.
Dispositivos de protección contra sobretensiones para interfaces
Además de los cuatro lugares de instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas indicados hasta ahora, existe un área adicional que no debe olvidar:
La protección de las interfaces de comunicación no siempre se prescribe de forma normativa, pero es muy recomendable. La electrónica del inversor puede sufrir daños por sobretensiones incluso a través del cable de red o de un cable de mando fino, lo que puede perturbar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
Entre las interfaces habituales que se deben proteger se encuentran las entradas digitales para regular la potencia, una estación meteorológica, Ethernet y RS-485.
|
|
|
|
---|---|---|---|
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I | TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I | DT-LAN-CAT.6+ | |
Protección de interfaces | Señales digitales | RS-485 (2 hilos) | Gigabit-Ethernet (hasta 10 GBit/s) |
Código de artículo | 2906794 | 2906796 | 2881007 |