ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack
0800019

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

Detalles de producto








Productos compatibles