Set de montaje, compuesto por 4 ángulos metálicos y una correa de tejido para trincar, para fijación de módulos de batería sobre placa de montaje.
BATTERY MOUNTING KIT
-
Set de montaje para la fijación de las baterías
2320788
Sirve para alojar módulos de batería que no pueden ser instalados en carriles normalizados.
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 41516/B0 BVABS
ID de homologación: 22-2244289-PDADNV
ID de homologación: TAA0000265| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||