TP57AM/762000 S00001
-
Panel táctil
2401087
Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-FSTN pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 256 niveles de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 Kbit/s.
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Datos del ordenador | |
Procesador | Arm9™, 200 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
Memoria principal | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Memoria de datos | NOR-Flash, 32 MB |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
Resolución de la pantalla | 320 x 240 Píxel(es) (QVGA) |
Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 400 cd/m² típico (regulable) |
MTBF | 40000 h |
Gama de colores | 256 niveles de gris |
Ángulo de lectura izquierdo | 75,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 75,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 60,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 75,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces opcionales | ninguno |
Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
Sistema bus | INTERBUS 512 Kbit/s |
Software de usuario | TSvisRT |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Absorción de corriente típica | 0,4 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
Medida de montaje | |
Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
Código de artículo | 2401087 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRCABB |
GTIN | 4055626096421 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 690 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 690 g |
Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montaje 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520