TP35AM/702000 S00003 - Panel táctil
2401033

Panel táctil, 8.9 cm / 3,5"-FSTN pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 256 niveles de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles