El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TP090ATW/107320000 S00001 - Panel táctil
2400765

Panel táctil, 22.9 cm / 9"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.

Detalles de producto








Productos compatibles