Gestor de máquinas: medición de energía y supervisión de máquinas precisas

Gestor de máquinas

La supervisión de máquinas con el gestor de máquinas combina una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos, incluida la supervisión de la carga de mezcla. Gracias a la combinación del gestor de máquinas electrónico y un transformador de corriente externo podrá supervisar de forma económica las máquinas en su aplicación, p. ej. en caso de máquinas de moldeo por inyección.

Más información

Sus ventajas

  • Interfaz de conector de bus para carril para la conexión directa a sistemas de bus de campo usuales
  • Uso flexible en el armario de control centralizado, así como en la caja de control descentralizada
  • El diseño compacto ahorra espacio en la aplicación
  • Mayor disponibilidad de la planta gracias al mantenimiento preventivo basado en los datos de proceso
  • Supervisión continua de cargas mixtas de una aplicación
Gestor de máquinas CONTACTRON: supervisión rentable de motores, máquinas y consumidores trifásicos

Gestor de máquinas: medición rentable de la energía

Gracias a la combinación del gestor de máquinas electrónico y un transformador de corriente externo podrá supervisar de forma económica motores, máquinas y consumidores trifásicos. Para ello tiene a su disposición dos variantes con los rangos de corriente hasta 90 A y 160 A.
Interconecte el gestor de máquinas mediante una pasarela de enlace a todos los sistemas de bus de campo usuales, como PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Comunicación universal para la industria 4.0 gracias a la transmisión de datos opcional mediante OPC UA.