IB IL 24 DO16-2MBD-PAC/SN - Módulo Inline
2878324

Borne de salidas digitales Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 16 salidas, 24 V DC, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, técnica de conexión de 3 conductor, numeración estándar

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

16 salidas digitales
Indicaciones de diagnóstico y estado
Corriente total del borne: 8 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA