Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra señales digitales.
AXL SE DI16/1 NPN
-
Módulo digital
1105559
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16 (NPN), 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | basado en EN 61131-2 tipo 3 para entradas PNP |
| Número de entradas | 16 (NPN) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 19 V DC ... 30 V DC (para UP = 24 V DC) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 0 V DC ... 13 V DC (para UP = 24 V DC) |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 2,4 mA |
| Recorrido de la corriente | lineal hasta la corriente nominal, después constante aprox. 2,4 mA |
| Tiempo de filtro de entrada | < 1 ms |
| Actualización de los datos de proceso | típ. 330 µs |
| Circuito de protección | Prot. salidas contra inv. polaridad; Diodo |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,3 W |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 40 mA |
| Absorción de corriente | min. 15 mA (sin periferia conectada) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección por fusible | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Código de artículo | 1105559 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRIB31 |
| GTIN | 4055626989006 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
AXL SE PD16 24V - Distribuidor de potencial 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Distribuidor de potencial 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Distribuidor de potencial 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cable 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cable 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cable 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cable 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cable 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cable 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cable 1369909
Sus ventajas
16 entradas digitales, de conmutación npn
Tensión nominal: 24 V DC
Corriente nominal: 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Duración de filtrado < 1 ms
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520